??
CAD-Modellauswahl
K0338.1200484
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Beschreibung
K0338 - Arretierbolzen
Stückliste
K0338.1200484
BESTKIPP
Bestellnummer
K0338.1200484
SS
Stahlschlüssel
1.4305
MATERIAL
Grundkörper
Edelstahl
OBFLGK
Obefläche Grundkörper
ungehärtet
FARBE
Farbe Komponente
verkehrsrot RAL 3020
FORM
Form
B
AUSF
Ausführung
ohne Rastnut, mit Kontermutter
POS
Position
D
Durchmesser
4 mm
D1
Gewinde
M 8 x 1
D2
Durchmesser
18 mm
L
Länge
38.5 mm
L1
Länge
15 mm
L2
Länge
6 mm
L3
Länge
13 mm
H
Höhe
4.0 mm
SW1
Schlüsselweite
10 mm
SW2
Schlüsselweite
13
F
Fase 30°
1.0 mm
F1
Federkraft Anfang F1 ca. N
6.0 N
F2
Federkraft Ende F2 ca. N
12 N
GEW
Gewicht ca.
0.0129 kg
BS
Beschreibung
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Zolltarifnummer
73181900
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245227747
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.

Embedded user actions